Publicar produtos
B-0201-U12 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0201-U12 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

Traduzido por Google,
B-0201-U12, torneira misturadora ULTRARINSE de furo único para montagem em deck, bico giratório de 12", braço pulverizador de 10" 1,5 GPM, cartucho Eterna de um quarto de volta com verificação de mola, alças de alavanca e entradas flexíveis SS de 18"
Especificação
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polishedchrome plated brass body, 12” swing nozzle, 1.5 GPM 10" ULTRARINSE Multiple Spray Arm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0201-U12
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosPantry Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)7.19
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores