Publicar produtos
B-0207 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 6" Swing Nozzle (059X)
B-0207 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 6" Swing Nozzle (059X)

    B-0207 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 6" Swing Nozzle (059X)

    Traduzido por Google,
    Torneira de montagem em deck de temperatura única de furo único com corpo de latão cromado polido, bocal oscilante de 6" com saída do regulador de fluxo, cartucho de compressão com retenção de mola, alça de alavanca e entrada macho NPSM de 1/2". Certificado para ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61- Seção 9 e NSF 372. Atende aos requisitos ADA ANSI/ICC A117.1.
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.59 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-0207
    • Familia de productoSingle Faucets
    • Grupo de produtosSingle Pantry Faucet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.69
    • Largura (polegadas)3.31
    • Profundidade (polegadas)6
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets