Publicar produtos
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    Traduzido por Google,
    B-7142-02 Carretel de aço inoxidável aberto de 3/8" x 50', gatilho traseiro MV-2516-24, pistola de pintura de 5/16"
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-101
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosOpen Hose Reel Assembly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20.56
    • Largura (polegadas)9.44
    • Profundidade (polegadas)21.06
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)61.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores