Publicar produtos
B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER
B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER

    B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER

    Traduzido por Google,
    Torneira misturadora de parede de 8" com corpo de latão cromado polido, pescoço de ganso rígido/giratório de 7 3/4" com aerador de 2,2 GPM, cartucho cerâmico com válvulas de retenção, alças de alavanca e entradas fêmeas de 1/2" NPT. Certificado ASME A112.18.1 /CSA B125.1, NSF 61-Secção 9 e NSF 372. Atende aos requisitos ADA ANSI/ICC A117.1.
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-0230-134XA-CR
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosManual Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores