Publicar produtos
B-0231-U12-CR ULTRARINSE 8" Wall Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 1/2" NPT Female Inlets

B-0231-U12-CR ULTRARINSE 8" Wall Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 1/2" NPT Female Inlets

Traduzido por Google,
B-0231-U12-CR, ULTRARINSE 8 "torneira misturadora de montagem em parede, bico giratório de 12", braço pulverizador de 10" 1,5 GPM, cartucho Cerama de um quarto de volta com válvulas de retenção, alças de alavanca e entradas fêmeas NPT de 1/2"
Especificação
  • 8” wall mount mixing faucet with polished chrome platedbrass body, 12" swing nozzle, 1.5 GPM 10" ULTRARINSE Multiple Tip Spray Arm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0231-U12-CR
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosPantry Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)6.59
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores