Publicar produtos
B-0300-VR4-WS Faucet, Single Hole, Dual Temp, Eternas, Rigid GN, 1.5 GPM VR Aerator, 4" Wrist Handles, Flex Supply Lines

B-0300-VR4-WS Faucet, Single Hole, Dual Temp, Eternas, Rigid GN, 1.5 GPM VR Aerator, 4" Wrist Handles, Flex Supply Lines

Traduzido por Google,
B-0300-VR4-WS, torneira, furo único, temperatura dupla, Eternas, GN rígido, arejador VR de 1,5 GPM, alças de pulso de 4", linhas de fornecimento flexíveis
Especificação
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, 5 3/4" swivel/rigid gooseneck, Includes lock washer to convert to rigid
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0300-VR4-WS
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosPantry Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)6.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores