Publicar produtos
B-0581 Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control

B-0581 Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control

Traduzido por Google,
Enchimento de pote, montagem em parede, bocal de junta dupla de 24", entrada NPT de 1/2", controle liga-desliga isolado
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.30 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0581
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores