Publicar produtos
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun

    B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun

    Traduzido por Google,
    Carretel de mangueira, fechado, aço inoxidável, mangueira de 30', 3/8" ID com pistola de água de gatilho traseiro
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-7122-C02
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosWashdown Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.38
    • Largura (polegadas)6.44
    • Profundidade (polegadas)16.44
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText