Publicar produtos
B-0133-14-CRBJ EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount, Ceramas, B-0107-J, 14" Add-On Faucet

B-0133-14-CRBJ EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount, Ceramas, B-0107-J, 14" Add-On Faucet

Traduzido por Google,
B-0133-14-CRBJ, pré-enxágue EasyInstall, montagem em parede de 8", Ceramas, B-0107-J, torneira adicional de 14"
Especificação
  • 8" wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall add-on faucet w/ polished chrome plated brass body, 14" swing nozzle w/ stream regulator outlet, Series 1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0133-14-CRBJ
  • Familia de productoPre-Rinse Units
  • Grupo de produtosPre-Rinse Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)13.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores