Publicar produtos
B-0710-LT-CR Sill Faucet, Cerama Cartridge, 4-Arm Handle, Stream Regulator Outlet, 1/2" NPS Male Inlet

B-0710-LT-CR Sill Faucet, Cerama Cartridge, 4-Arm Handle, Stream Regulator Outlet, 1/2" NPS Male Inlet

Traduzido por Google,
Torneira de peitoril, cartucho Cerama, alça de 4 braços, saída reguladora de fluxo, entrada macho NPS de 1/2 pol.
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 5.21 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0710-LT-CR
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)2.447
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores