Publicar produtos
BP-2712-MB, LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Matte Black

BP-2712-MB, LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Matte Black

Traduzido por Google,
BP-2712-MB, torneira de espelho de alça única estética LakeCrest, preto fosco
Especificação
  • 4" centerset deck mounted single lever faucet, matte black brass body with integral spout, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, ceramic cartridge, single lever handle and 19" flexible stainless steel supply hoses with 3/8" O.D. compression connections. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-BP-2712-MB
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosSingle Lever Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)5.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores