Publicar produtos
B-2414-CR-SC 8" Wall Mount Mixing Faucet w/ CV Ceramas, 8" Swing Nozzle (060X), 1/2" NPT Female Inlets

B-2414-CR-SC 8" Wall Mount Mixing Faucet w/ CV Ceramas, 8" Swing Nozzle (060X), 1/2" NPT Female Inlets

Traduzido por Google,
Torneira de mistura de montagem em parede de 8" com CV Ceramas, bocal giratório de 8" (060X), entradas fêmeas de 1/2" NPT
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 10.50 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-2414-CR-SC
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)4.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores