Publicar produtos
EC-3101-LMV ChekPoint Electronic Faucet, Wall Mount Rigid Gooseneck (Less Mixing Valve)

EC-3101-LMV ChekPoint Electronic Faucet, Wall Mount Rigid Gooseneck (Less Mixing Valve)

Traduzido por Google,
Torneira eletrônica ChekPoint, pescoço de ganso rígido de montagem em parede (menos válvula de mistura)
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-EC-3101-LMV
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosSensor Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)6.55
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores