Publicar produtos
ECW-3153 WaveCrest Electronic Sensor Lavatory Fct, 4" Deck Mount, Polished Chrome, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3153 WaveCrest Electronic Sensor Lavatory Fct, 4" Deck Mount, Polished Chrome, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

Traduzido por Google,
ECW-3153, sensor eletrônico WaveCrest para lavatório Fct, montagem em deck de 4", cromo polido, dispositivo de pulverização oculto VR de 0,5 GPM / 1,9 LPM
Especificação
  • 4" deck mount faucet w/ polished chrome plated brass body w/ cast spout, 0.5 GPM vandal resistant non-aeratred spray device (B-0199-M21-V05), Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-ECW-3153
  • Familia de productoSensor Faucets
  • Grupo de produtosSensor Faucets - ChekPoint
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)6.57
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores