Publicar produtos
HW-4D-48 Water Hose w/ Quick Disconnect, 3/4" Diameter, 48" Long

HW-4D-48 Water Hose w/ Quick Disconnect, 3/4" Diameter, 48" Long

Traduzido por Google,
HW-4D-48, mangueira de água com desconexão rápida, 3/4" de diâmetro, 48" de comprimento
Especificação
  • 48" coated water connector hose (blue), 3/4" NPT male welded fitting ends, 3/4" NPT female quick-disconnect
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-HW-4D-48
  • Familia de productoAppliance Connectors
  • Grupo de produtosAppliance Connectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)5.05
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores