Publicar produtos
MV-0771-12CW Washdown Station w/ 3/4" Mixing Valve, Chrome Plated

MV-0771-12CW Washdown Station w/ 3/4" Mixing Valve, Chrome Plated

Traduzido por Google,
Estação de lavagem com válvula de mistura de 3/4", cromada
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.60 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-MV-0771-12CW
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosWashdown Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)20.5
  • Largura (polegadas)6
  • Profundidade (polegadas)9.38
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)42.85
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores