Publicar produtos
S-0133-A12-B Stainless Steel EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, S-0107, Wall  Bracket

S-0133-A12-B Stainless Steel EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, S-0107, Wall Bracket

Traduzido por Google,
S-0133-A12-B, pré-enxágue EasyInstall de aço inoxidável, suporte de parede de 8", torneira adicional de 12", S-0107, suporte de parede
Especificação
  • All stainless steel construction with brushed finish, 8” wall mount mixing faucet w/ stainless steel body, Stainless steel EasyInstall add-on faucet
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-S-0133-A12-B
  • Familia de productoEverSteel Stainless Steel
  • Grupo de produtosEverSteel Pre-Rinse Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)13.73
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores