Publicar produtos
TABIEXPERT TX-80 Visionglass Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-80 Visionglass Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-80 Visionglass Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-80 Visionglass Acoustic movable wall
    Tabiexpert

    TABIEXPERT TX-80 Visionglass Acoustic movable wall

    Traduzido por Google,

    O sistema TX-80 VISIONGLASS é um modelo distinto, elegante e com bom desempenho acústico.

    Seus módulos de vidro sem moldura criam uma superfície transparente e homogênea, dando a impressão de ser feita de uma única vidraça.

    A sua estética sofisticada dá uma sensação de amplitude, luz e elegância.

    Sistema de fixação sem qualquer tipo de guia inferior ou bucha de piso.

    Todos os painéis são totalmente personalizáveis, com uma vasta gama de acabamentos, possibilidade de incorporar elementos de porta e até combiná-los com painéis do modelo TX-70.

    O TX-80 VISIONGLASS possui isolamento acústico ao ruído aéreo de 44 dB.

    As nossas divisórias possuem certificados acústicos segundo UNE-EN ISO 717-1 emitidos por laboratórios acreditados ENAC / ILAC MRA.

    .


    Especificação
      • Thickness: 80 mm
      • Standard height: Up to 3600 mm (possibility of special measures)
      • Standard modulation: Between 850 mm and 1200 mm (possibility of special measures)
      • Profiling: Hidden
      • Soundproofing: 44 dB according to standard UNE-EN ISO 717-1
      • Displacement: Monodirectional/Multidirectional
      • Drive: Manual/Semi-automatic (optional)
      • Finishes: Transparent laminated safety glass with the option of mounting translucent glass, acid finishes, vinyl and electric current for opacity. Lacquered profiles and guide in custom color.
      • Optional:
        • Single door (movable or fixed hinged at the end)
        • Double door (with optional panic bar)
        • Modules for 90º meeting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatx-80_Visionglas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis