Publicar produtos
KS2011 Vertical Split Coupled In-Line Pump, 1 hp to 10 hp, 1160/1450/1760 RPM, 2" Suction, 2" Discharge
Taco

KS2011 Vertical Split Coupled In-Line Pump, 1 hp to 10 hp, 1160/1450/1760 RPM, 2" Suction, 2" Discharge

4.1 de 5 estrelas4.1(9 avaliações)
Traduzido por Google,
As bombas verticais em linha com acoplamento bipartido Taco KS são projetadas para um ótimo desempenho, fácil instalação e manutenção simplificada. O design de acoplamento dividido permite que você troque a vedação sem perturbar o motor ou a tubulação. A carga axial é balanceada hidraulicamente para aumentar a vida útil do rolamento, proporcionar melhor eficiência da bomba e menores requisitos de NPSH. Eles são ideais para aplicações HVAC e industriais e fluxos de serviço de água doméstica até 2500 GPM.

Características
  • Instalação simplificada--Custo de instalação mais baixo
  • Projeto de vedação padrão permite flexibilidade de opções de vedação
  • Acoplamento de alumínio de precisão
  • Impulsores padrão de alta eficiência em todos os modelos
  • Furos de montagem roscados e perfurados padrão na base do revestimento
  • A bucha do acelerador mantém os contaminantes longe da vedação
  • Carcaça substituível, anel de desgaste e suporte de bomba economizam dinheiro
  • Manutenção fácil sem perturbar o motor ou a tubulação
  • Vida útil estendida da vedação, menos tempo de inatividade
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaks2011
  • Familia de productoMotor Pumps
  • Grupo de produtosKS Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-10-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States