Publicar produtos
AR-5500M-1

AR-5500M-1

4.1 de 5 estrelas4.1(14 avaliações)
Traduzido por Google,

TODO O TERRENO GRUAS

Os robustos guindastes todo terreno da Tadano oferecem desempenho seguro e confiável praticamente em qualquer lugar com uma variedade de comprimentos de lança. Os motoristas desfrutam de direção nas quatro rodas, capacidade de manobra, capacidade de velocidade na estrada e conforto excepcional.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaar-5500m-1
  • Familia de productoCrane
  • Grupo de produtosAll Terrain Crane
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)4250
  • Largura (mm)3000
  • Profundidade (mm)18000
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
  • Peso líquido (Kg)45000
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Gruas