Publicar produtos
ATF-100-4.1
ATF-100-4.1
ATF-100-4.1
ATF-100-4.1

    ATF-100-4.1

    4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    TODO O TERRENO GRUAS

    Os robustos guindastes todo terreno da Tadano oferecem desempenho seguro e confiável praticamente em qualquer lugar com uma variedade de comprimentos de lança. Os motoristas desfrutam de direção nas quatro rodas, capacidade de manobra, capacidade de velocidade na estrada e conforto excepcional.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatf-100-4_1
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de produtosAll Terrain Crane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3973
    • Largura (mm)2750
    • Profundidade (mm)13115
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)48000
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Gruas