Publicar produtos
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3

    GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3

    5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Guindaste compacto para terrenos acidentados com capacidade de trabalho aprimorada

    O GR-1200XL é um novo guindaste de última geração com a maior capacidade de elevação entre os modelos de terrenos acidentados de dois eixos da Tadano.
    O guindaste fica em um transportador compacto de dois eixos e vem com a lança mais longa de todos os guindastes para terrenos acidentados de dois eixos da Tadano.
    Ele oferece compacidade - quase tão pequeno quanto o modelo de terreno acidentado da classe de 100 toneladas - e é especialmente fácil de transportar.
    O novo design do guindaste oferece maior segurança, maior eficiência no trabalho, considerações ambientais e qualidade excepcional.
    Este novo guindaste de última geração está pronto para trabalhar para você.

    Especificação
    • Crane capacity: 120 US ton (110 metric ton)
      Max. lifting height: 184.0 ft (56.1 m) [Boom]
                                        241.4 ft (73.6 m) [Jib]
      Max. working radius: 150.0 ft (45.7 m) [Boom]
                                            159.0 ft (48.4 m) [Jib]
      6-section long boom: 39.4 ft ~ 183.7 ft (12.0 m ~ 56.0 m), -1.5° ~ 81°
      2-staged bi-fold jib: 33.2 ft / 58.1 ft (10.1 m / 17.7 m), 3.5°, 25°, 45°
      Counterweight: 22,000 lbs (10,000 kg)
      Outrigger extension: Max. 23' 11-3/8" (7.3 m)
                                            Mid. 21' 11-3/4", 18' 1/2" (6.7 m, 5.5 m)
                                            Min. 8' 10-1/4" (2.7 m)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagr-1200xl-3
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de produtosRough Terrain Crane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3795
    • Largura (mm)3315
    • Profundidade (mm)14450
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    • Peso líquido (Kg)55474
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Gruas