Publicar produtos
ATF160G-5

ATF160G-5

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,

TODO O TERRENO GRUAS

Os robustos guindastes todo terreno da Tadano oferecem desempenho seguro e confiável praticamente em qualquer lugar com uma variedade de comprimentos de lança. Os motoristas desfrutam de direção nas quatro rodas, capacidade de manobra, capacidade de velocidade na estrada e conforto excepcional.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaatf160g-5
  • Familia de productoCrane
  • Grupo de produtosAll Terrain Crane
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3990
  • Largura (mm)3000
  • Profundidade (mm)15248
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)60000
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Gruas