Publicar produtos
ATF360G-6

ATF360G-6

Traduzido por Google,

TODO O TERRENO GRUAS

Os robustos guindastes todo terreno da Tadano oferecem desempenho seguro e confiável praticamente em qualquer lugar com uma variedade de comprimentos de lança. Os motoristas desfrutam de direção nas quatro rodas, capacidade de manobra, capacidade de velocidade na estrada e conforto excepcional.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaatf360g-6
  • Familia de productoCrane
  • Grupo de produtosAll Terrain Crane
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)4000
  • Largura (mm)3000
  • Profundidade (mm)17955
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
  • Peso líquido (Kg)72000
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Gruas