Publicar produtos
GR-1300XL-4

GR-1300XL-4

3.3 de 5 estrelas3.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,

RT de 130 toneladas de última geração

O GR-1300XL-4 está redefinindo o mercado de guindastes para terrenos acidentados.
Sua lança de seis seções pode se estender até 183,7 pés usando um sistema de fixação telescópica confiável, tornando-a a lança mais longa de qualquer
guindaste para terrenos acidentados na classe de peso de 130 toneladas dos EUA.
Com um comprimento de transporte compacto de apenas 28 pés em um sistema de dois eixos e um contrapeso auto-removível, o GR-1300XL-4 pode ser transportado para locais de trabalho com facilidade e eficiência.
O "Smart Chart" da Tadano também está integrado, permitindo que o desempenho de trabalho do guindaste seja maximizado.
O novo design do GR-1300XL-4 oferece maior segurança, maior eficiência no trabalho, integridade ambiental e qualidade excepcional.
Este novo guindaste de última geração está pronto para trabalhar para você.

Especificação
  • Crane capacity: 130 US ton (118.0 metric ton)
    Max. lifting height: 182.1 ft (55.5 m) [Boom]
                                      237.9 ft (72.5 m) [Jib]
    Max. working radius: 175.0 ft (53.3 m) [Boom]
                                          205.0 ft (62.5 m) [Jib]
    6-section long boom: 40.0 ft ~ 183.7 ft (12.2 m ~ 56.0 m), -1.5° ~ 81.5°
    2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 59.1 ft (10.3 m / 18.0 m), 5°, 20°, 40°
    Counterweight: 43,500 lbs (19,800 kg)
    Outrigger extension: Max. 25' 7" (7.8 m)
                                          Mid. 23' 11-3/8", 18' 1/2" (7.3m, 5.5 m)
                                          Min. 9' 6-3/16" (2.9 m)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagr-1300xl-4
  • Familia de productoCrane
  • Grupo de produtosRough Terrain Crane
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3950
  • Largura (mm)3315
  • Profundidade (mm)14700
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
  • Peso líquido (Kg)71700
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Gruas