Publicar produtos
GR-800XL-4 / GR-700EX-4
GR-800XL-4 / GR-700EX-4
GR-800XL-4 / GR-700EX-4
GR-800XL-4 / GR-700EX-4
GR-800XL-4 / GR-700EX-4

    GR-800XL-4 / GR-700EX-4

    4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    RTs de última geração

    Na fabricação de produtos na Tadano, nossa prioridade número um é a segurança.
    Esses guindastes totalmente equipados apresentam uma cabine confortável recém-projetada com ênfase na operabilidade estável para o operador.
    Usando a tecnologia de controle de última geração da Tadano, melhoramos a funcionalidade com segurança, além de otimizar a operação
    eficiência e minimizando o impacto ambiental.
    Apoiados pela confiança conquistada ao longo de muitos anos, os altos níveis de segurança, qualidade e eficiência da Tadano adaptam-se às necessidades em constante mudança do seu negócio.
    Nossa próxima geração de guindastes mantém essa tradição.
    Experimente os novos guindastes para terrenos acidentados que são o orgulho da Tadano!

    Especificação
    • Crane capacity: 80 US ton (72.6 metric ton)
      Max. lifting height: 154.5 ft (47.1 m) [Boom]
                                        211.3 ft (64.4 m) [Jib]
      Max. working radius: 145.0 ft (44.2 m) [Boom]
                                            160.0 ft (48.8 m) [Jib]
      5-section long boom: 39.4 ft ~ 154.2 ft (12.0 m ~ 47.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.2 ft / 58.1 ft (10.1 m / 17.7 m), 3.5°, 25°, 45°
      Counterweight: 9,600 lbs (4,350 kg)
      Outrigger extension: Max. 23' 11-3/8" (7.3 m)
                                            Mid. 21' 11-3/4", 18' 1/2" (6.7 m, 5.5 m)
                                            Min. 8' 10-1/4" (2.7 m)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagr-800xl-4
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de produtosRough Terrain Crane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3820
    • Largura (mm)3315
    • Profundidade (mm)14375
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    • Peso líquido (Kg)45270
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Gruas