Publicar produtos
SKYFLOOR BL - envidraçamento de poço de luz
Taghell

SKYFLOOR BL - envidraçamento de poço de luz

SKYFLOOR BL - COMBINA COBERTURA DE POÇO DE LUZ E PISO DE VIDRO | Poço de luz transitável em vidro

Os porões costumam ser escuros. Por isso, instalam-se janelas que permitem a entrada de luz natural através de poços de luz, protegendo simultaneamente contra a pressão do solo. O SKYFLOOR BL garante que a quantidade máxima de luz seja transportada para os porões. Ao mesmo tempo, a área permanece acessível, sem restringir jardins e áreas de circulação. O rendimento da luz incidente e a aparência visual dos poços de luz convencionais costumam ser insatisfatórios devido à grade de aço muito rígida. O SKYFLOOR BL representa a solução ideal, consistindo em um piso de vidro transitável e uma cobertura para o poço de luz. A grade existente é substituída por uma cobertura de vidro transitável emoldurada em aço inoxidável escovado. Isso permite que a luz natural incidente seja canalizada para o porão sem barreiras e com o máximo rendimento luminoso. O poço de luz e o porão adjacente permanecem ventilados graças a um trilho de ventilação que percorre a parede do edifício.

Especificação
    • Suportável ou transitável continuamente
    • Ventilado para circulação de ar
    • Diversas conexões de parede
    • Instalação rápida e fácil
    • Sem soleiras
    • Formatos, cores e tamanhos personalizados
    • Pode ser integrado em edifícios novos e existentes
    • Sistema durável
    • Baixa manutenção
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaskyfloor-bl-the-fire-resistant-light-well-glazing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-17
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias

Disponibilidade da região

Europa