Publicar produtos
Takagi T-H3-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

O T-H3-DV-N é adequado para aplicações residenciais/comerciais, como pequenos restaurantes e salões de beleza. Está em conformidade com os regulamentos de NOx Ultra-Low. Utilizando liga de cobre de grau comercial para a tubulação do trocador de calor, o T-H3 também é adequado para usos residenciais mais pesados, como aquecimento de ambientes ou sistemas de recirculação doméstica. Certificado até 10.100 pés de altitude.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra-Low NOx
    Maximum BTUs: 199,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 10.00
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.93
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: Yes

    Dimensions & Venting

    Height: 22.50"
    Width: 17.75"
    Depth: 10.75"
    Product Weight: 59 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTakagi-T-H3-DV-N-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-Nox-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosTankless Water Heater
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)22.5
  • Largura (polegadas)17.75
  • Profundidade (polegadas)10.75
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)59
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters