Publicar produtos
Takagi T-H3S-DV-P Propane Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3S-DV-P Propane Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

A série T-H3S oferece tecnologia de condensação Ultra-Low NOx de alta eficiência, permitindo o uso de ventilação de PVC de 3" e tem folga de 0" para combustíveis. Utilizando liga de cobre de grau comercial para a tubulação do trocador de calor. Os modelos internos são certificados até 10.100 pés de altitude. O T-H3S-DV-P fornece água quente para sistemas de água quente sanitária (direta ou indiretamente) que podem ser usados com tanques de armazenamento, sistemas de recirculação, sistemas de aquecimento hidrônico, sistemas de piso radiante e/ou aplicações domésticas e de aquecimento.

Também referido como T-H3S-IN-P.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 180,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 8.00
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.95
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.50"
    Width: 17.75"
    Depth: 10.75"
    Product Weight: 71 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTakagi-T-H3S-DV-P-Propane-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosTankless Water Heater
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)22.5
  • Largura (polegadas)17.75
  • Profundidade (polegadas)10.75
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)71
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters