Publicar produtos
Takagi T-M50 Natural Gas Commercial Non-Condensing Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-M50 Natural Gas Commercial Non-Condensing Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

A série T-M50, projetada especificamente para aplicações pesadas, é o maior aquecedor sem tanque Takagi até agora e o mais poderoso (máximo de 14,5 GPM) na indústria sem tanque! A série T-M50 é adequada para aplicações comerciais (hotéis, restaurantes, governo, casas de convalescentes, etc.) que exigem alta demanda e os aquecedores mais duráveis. Juntamente com a liga de cobre de grau comercial, a Série T-M50 é a única unidade comercial do setor que oferece um "sistema de combustão dupla" proporcionando redundância para maior confiabilidade.

O T-M50 é um aquecedor de água totalmente modulante, a gás e sem tanque, perfeito para aplicações comerciais pesadas. O T-M50 pode produzir água quente suficiente para seis banheiros em climas mais quentes. Uma versão ASME também está disponível.

Tambor de trocador de calor mais espesso e utiliza cobre de grau comercial (resistente ao calor) para a tubulação do trocador de calor. Incorpora um sistema duplo para redundância, fornecendo garantia adicional de que a Série T-M50 permanecerá operacional. Inclui uma porta de controle de bomba interna. Sistema Easy-Link capaz de até 4 unidades. Sistema Multi-Unidade capaz de até 10 unidades.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Tech Specs

    Emissions: Low NOx
    Maximum BTUs: 380,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 14.50
    Heat Exchanger: Copper
    Voltage: AC 120V
    Thermal Efficiency: 0.80
    ENERGY STAR® Qualified: No
    LEED Rating: 0.0
    Remote Control: No
    Technology: Non-Condensing
    Multilink: Yes

    Dimensions & Venting

    Height: 24.88"
    Width: 25.25"
    Depth: 12.25"
    Product Weight: 113 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 5"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTakagi-T-M50-Natural-Gas-Commercial-Non-Condensing-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosTankless Water Heater
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24.88
  • Largura (polegadas)25.25
  • Profundidade (polegadas)12.25
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)113
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters