Publicar produtos
Takagi TK-510C-NI Concentric Vent Indoor Non-Condensing Tankless Water Heater
Takagi

Takagi TK-510C-NI Concentric Vent Indoor Non-Condensing Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

O TK-510C-NI é um aquecedor de água totalmente modulante, a gás, sem tanque, com combustão selada e chaminé ventilada. Fornece água quente para sistemas de água quente sanitária (direta ou indiretamente) e pode ser usado com tanques de armazenamento de água, sistemas de recirculação e/ou aplicações domésticas e de aquecimento combinadas. O TK-510C-NI pode ser usado para aplicações residenciais e comerciais. Este aquecedor está em conformidade com os regulamentos de ultrabaixo NOx de menos de 14 ng/J (<20 ppm).

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra-Low NOx
    Maximum BTUs: 199,000
    Minimum BTUs: 15,000
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 10.00
    Heat Exchanger: Copper
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.81
    ENERGY STAR® Qualified: No
    LEED Rating: 0.0
    Remote Control: No
    Technology: Non-Condensing
    Multilink: Yes

    Dimensions & Venting

    Height: 20.50"
    Width: 13.75"
    Depth: 10.50"
    Product Weight: 55 lbs.
    Vent Type: Concentric Vent
    Vent Size: 3 by 5"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTakagi-TK-510C-NI-Concentric-Vent-Indoor-Non-Condensing-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosTankless Water Heater
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)20.5
  • Largura (polegadas)13.75
  • Profundidade (polegadas)10.5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)55
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters