Publicar produtos
Takagi TK-540P-NIH Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi TK-540P-NIH Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

A série TK-540P-NIH integra uma bomba de recirculação para fornecer água quente instantânea em aplicações residenciais com linhas de recirculação dedicadas. A bomba é facilmente controlada com uma interface de usuário simples e várias configurações da bomba permitem que você personalize a operação da bomba para atender às suas necessidades, maximizando a eficiência do aquecedor.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra-Low NOx
    Maximum BTUs: 199,000
    Minimum BTUs: 15,000
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 10.00
    Heat Exchanger: Commercial Grade Copper
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.93
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 23.63"
    Width: 17.75"
    Depth: 11.25"
    Product Weight: 70 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 3 or 4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTakagi-TK-540P-NIH-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosTankless Water Heater
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)23.63
  • Largura (polegadas)17.75
  • Profundidade (polegadas)11.25
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)70
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters