Publicar produtos
J-Mold Termination Trim Profile for Exterior Cladding - JMS
Tamlyn

J-Mold Termination Trim Profile for Exterior Cladding - JMS

Traduzido por Google,

Proporciona um acabamento impecável em aberturas, bordas de painéis e transições de materiais. Tamanho real, projetado como um perfil independente. Use somente como peça de fechamento/acabamento.

MATERIAIS: Liga de alumínio extrudado 6063-T5 .040″ ± .005 com revestimento patenteado que protege contra condições climáticas adversas e permite a adesão da tinta.

NOTA: Não instale o perfil XtremeTrim® Basic J em aplicações horizontais onde a aba externa possa acumular água.

Especificação
  • ITEM ID:

    JMS5168

    • A: 3/8”
    • B: 5/16”
    • Length: 8”

    JMS7168

    • A: 3/8”
    • B: 7/16”
    • Length: 8”

    JMS588

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • Length: 8”
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatamlyn-002
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de produtosJ‑Mold
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniclassWall Specialties and Trim

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States