Publicar produtos
Vertical Batten Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RVBN
Tamlyn

Vertical Batten Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RVBN

Traduzido por Google,

O design exclusivo reproduz a aparência de uma ripa de madeira sem as dores de cabeça da manutenção, servindo também como uma proteção contra ferrugem entre o revestimento vertical. O design não se projeta além do painel.

MATERIAL

Liga de alumínio extrudado 6063-T5 .050" ± .005 com revestimento patenteado que protege contra condições climáticas adversas e permite a adesão da tinta.

TERMINAR

Salvo indicação em contrário, todos os itens XtremeTrim® são fornecidos com acabamento de fundo. Também disponíveis em cores populares de revestimento/beiral, com correspondência de cor padrão apenas na face ou com cobertura total CoastalColorCoating™. Anodização transparente e anodização personalizada disponíveis (quantidades mínimas aplicáveis).

OBSERVAÇÃO
Não é recomendada a utilização do perfil de acabamento vertical XtremeTrim® em juntas horizontais.

Especificação
  • ITEM ID:

    RVBN516 

    • A: 15/32" 
    • B: 1/2" 
    • C: 5/16"

    All parts are 10' Length unless otherwise indicated

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatamlyn-004
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de produtosReveal, Vertical, Batten
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniclassWall Specialties and Trim

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States