Publicar produtos
Vertical Box T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM28B
Tamlyn

Vertical Box T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM28B

Traduzido por Google,

O perfil de junção vertical XtremeTrim® serve como uma junta de dilatação ampla e distinta entre painéis. Compatível com todos os perfis/acabamentos de painéis com até 7/16" de espessura.

MATERIAL

Liga de alumínio extrudado 6063-T5 .045" ± .005 com revestimento patenteado que protege contra condições climáticas adversas e permite a adesão da tinta.

TERMINAR

Salvo indicação em contrário, todos os itens XtremeTrim® são fornecidos com acabamento de fundo. Também disponíveis em cores populares de revestimento/beiral, com correspondência de cor padrão apenas na face ou com cobertura total CoastalColorCoating™. O acabamento anodizado transparente está em estoque e o anodizado personalizado está disponível (quantidades mínimas se aplicam).

OBSERVAÇÃO

Não é recomendada a utilização do perfil em T XtremeTrim® Vertical Box em juntas horizontais.

Especificação
  • ITEM ID

    TM28B 

    • A: 7/16" 
    • B: 7/16"
    • C: 2"
    • Siding Size: 5/16"

    All parts are 8' Length unless otherwise indicated

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatamlyn-010
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de produtosT‑Mold, Vertical, Box
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniclassWall Specialties and Trim

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States