Publicar produtos
Countertop
Countertop
    Tantum

    Countertop

    Traduzido por Google,

    Dimensões e design podem ser personalizados.
    Laminado de alta pressão em compensado naval.
    Bordas e cantos macios arredondados e com revestimento claro.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCountertop_d60
    • Familia de productoTantum
    • Grupo de produtosKitchen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Profundidade (mm)600
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira compensada
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Casework
    • Número OmniClass23-21 19 17 11
    • Título OmniclassCasework Component Cabinets