Publicar produtos
Desert
Tarkett

Desert

Desert traz uma sensação de espaços abertos aos interiores graças ao seu design orgânico subtilmente estratificado. Tal como as areias movediças do deserto, esta coleção de mosaicos de alcatifa texturizados permite-lhe brincar com o espaço para criar um esquema de pavimento sereno. Com uma gama mais alargada de novos tons suaves para combinar com os tons neutros e as cores de realce existentes, a paleta DESSO Desert renovada apresenta múltiplas combinações para criar uma expressão criativa.


DESSO Desert é fornecida de série com a nossa base ProBase. Ao adicionar a nossa base reciclável EcoBase para mosaicos de alcatifa, tanto a base como o fio são totalmente recicláveis e têm a certificação Cradle to Cradle® Silver. Além disso, pode ser adicionada a nova base acústica SoundMaster XLite para uma melhor absorção do som.

Especificação
    • Conteúdo de fio reciclado: 75%
    • Conteúdo total reciclado: 63,1%
    • Opcionalmente disponível com base EcoBase: 100%reciclável, contém até 91% de material reciclado e de base biológica.
    • Opcionalmente disponível com suporte acústicoSoundMaster (XLite).
    • Fabricado na Europa
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadesso-desert
  • Familia de productoDESSO
  • Grupo de produtosCarpet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolyester
  • Concebido emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCCarpeting
  • Código UNSPSC30161701
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniclassCarpet Tiles
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Produtos parecidos

2.1 de 5 estrelas 2.1 (13)