Publicar produtos
Shape
Tarkett

Shape

Traduzido por Google,

O carpete em placas DESSO Shape é uma exploração visual retirada do processo de reciclagem de carpetes da Tarkett. Ao cortar as fibras dos fios, desmontá-las e reconstituí-las – o Studio Stefan Scholten criou um padrão baseado em formas orgânicas, como uma colagem de sobras de formas que criam uma nova imagem. Ao utilizar os mesmos fios mesclados do Solid, os dois conceitos complementam-se. A combinação da DESSO Shape e da DESSO Solid oferece a possibilidade de trabalhar com zonas. A paleta correspondente de 8 cores permite que você faça uma declaração adequada e expressiva nos pisos do local de trabalho.

Especificação
    • Made in Netherlands
    • Circular Carbon Footprint: 1,21 kg CO2/m
    • Yarn recycled content: 100%
    • Total recycled content: 62,5%
    • EcoBase backing- Cradle to Cradle Gold Level Certified
    • Optional SoundMaster Thrive acoustic backings
    • Shape is 100% recyclable
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadesso-shape
  • Familia de productoDESSO
  • Grupo de produtosCarpet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniclassCarpet Tiles

Disponibilidade da região

Ásia Europa África