Publicar produtos
Grezzo Vivid
Tarkett

Grezzo Vivid

Trazendo inspiração da beleza orgânica das estruturas naturais e pigmentos ricos encontrados na natureza. os mosaicos de alcatifa da DESSO Grezzo Vivid, trazem o poder restruturante da natureza para o seu interior, criando uma sensação de energia calma. Tal como o florescimento do musgo, ou líquen espalhado sobre pedra e betão. Vivid captura a beleza e vibrância encontrada na natureza, trazendo tons neutros e calmos. As formas rugosas e irregulares formam uma textura indomável e com nervuras, acrescentando profundidade e movimento natural aos espaços expansivos.

Grezzo Vivid foi concebida para combinar com a DESSO Grezzo Bloom. Ambas as coleções constituem uma adição à coleção Grezzo por forma a adicionar estilo e realces ao seu projecto, oferecendo maior liberdade criativa ao desenhar o seu espaço interior.

Especificação
    • Pegada carbono Circular: 5,37 kg CO2/m2
    • Conteúdo Total reciclado: 46,3%
    • Base EcoBase - nível certificação Cradle to Cradle® Gold
    • Grezzo Vivid é 100% reciclável
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadesso-grezzo-vivid
  • Familia de productoDESSO
  • Grupo de produtosCarpet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniclassCarpet Tiles

Disponibilidade da região

Ásia Europa África