Publicar produtos
Fuse Landscape
Tarkett

Fuse Landscape

Uma viagem através da cor. A DESSO Fuse imagina os espaços interiores como campos de cor, com transições fluidas para criar espaços de trabalho flexíveis e multifuncionais. Os tons inspirados na natureza e as transições fluidas de cor para cor permitem que a flexibilidade seja incorporada em qualquer espaço, criando espaços suavemente texturados que evocam diferentes paisagens, estados de espírito e estações.


Combinados com o DESSO Fields, os tons e texturas complementares misturam-se organicamente para criar espaços de beleza sem esforço que funcionam melhor, naturalmente.


DESSO Fuse Landscape é fornecida de série com a nossa base EcoBase melhorada, no qual um novo ingrediente de base biológica substitui um ingrediente principal anteriormente composto por conteúdo derivado do petróleo.

Especificação
    • Pegada de carbono circular: 0,71 kg CO2 /m2
    • Conteúdo total reciclado + de base biológica 66,6%
    • Conteúdo de fio reciclado: 100%
    • De série com DESSO EcoBase melhorada: 100% reciclável, contém até 91% de material reciclado e de base biológica.
    • Certificado Cradle to Cradle® Silver
    • Fabricado na Europa
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadesso-fuse-landscape
  • Familia de productoDESSO
  • Grupo de produtosCarpet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolyester
  • Concebido emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCCarpeting
  • Código UNSPSC30161701
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniclassCarpet Tiles
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Produtos parecidos

2.1 de 5 estrelas 2.1 (13)
3.2 de 5 estrelas 3.2 (10)