Publicar produtos
iD Classics & Naturals - Click 55
iD Classics & Naturals - Click 55
    Tarkett

    iD Classics & Naturals - Click 55

    Traduzido por Google,

    Construída sobre um núcleo rígido com sistema de encaixe, esta coleção oferece um equilíbrio perfeito entre sofisticação visual, conforto ao caminhar e instalação rápida, tornando-a ideal para espaços comerciais dinâmicos onde design e eficiência são igualmente importantes.

    Especificação
      • Made in Europe
      • Ultra Matt TEKTANIUM finish for a refined, contemporary look
      • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
      • Rigid core with Genclick® system for fast, secure installation
      • Ultimate acoustic comfort, up to 19dB
      • Install directly over most existing floorings
      • Suitable for bathrooms
      • 20% recycled content
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatarkett-id-classics-and-naturals-click-55
    • Familia de productoTARKETT
    • Grupo de produtosFlooring - Modular Vinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings

    Produtos parecidos