Publicar produtos
Tactile Craft 3
Tarkett

Tactile Craft 3

A coleção de mosaicos de alcatifa Tactile Craft inspira-se na beleza crua das texturas naturais. Concebida para facilitar a expressão, esta coleção ajuda a criar áreas suavemente definidas que funcionam em conjunto sem esforço.

Composta por três designs harmoniosos e infinitamente combináveis, a coleção é perfeita para criar transições fluidas em espaços de trabalho multifuncionais.

Com linhas orgânicas mais escuras, a Tactile Craft 3 oferece profundidade e definição, enraizando os espaços com a beleza crua da natureza.

A coleção vem de série com a nossa base EcoBase melhorada, que substitui um novo ingrediente de base biológica por um ingrediente central anteriormente composto por conteúdo à base de petróleo.

Especificação
    • Combinável com Tactile Craft 1 e Tactile Craft 2
    • Pegada de carbono circular: 0,90kg CO2/m2
    • Conteúdo total reciclado + de base biológica: 67,0%
    • Conteúdo reciclado do fio: 100%
    • Fio e suporte recicláveis: 100%
    • De série com DESSO EcoBase atualizado: 100% reciclável, contém até 91% de conteúdo reciclado e de base biológica
    • Certificação Cradle to Cradle® Silver Level
    • Fabricado na Europa
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadesso-tactile-craft-3
  • Familia de productoDESSO
  • Grupo de produtosCarpet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)6
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPolyester
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniclassCarpet Tiles

Disponibilidade da região

Ásia Europa África