Publicar produtos
iD Inspiration Click Solid 30
iD Inspiration Click Solid 30
    Tarkett

    iD Inspiration Click Solid 30

    Traduzido por Google,

    O iD Inspiration Click consegue uma instalação mais rápida e fácil graças ao seu sistema click dobrável. Reforçamos a rigidez para nossos designs iD Inspiration Click Solid 30 e 55, passando de características resilientes para semi-rígidas. A rigidez confere estabilidade extra aos nossos produtos e oferece a possibilidade de colocá-los diretamente sobre pisos e cerâmicas existentes com juntas apertadas (ver aviso de instalação).

    Especificação
      • Engineered for high traffic environments
      • Fast installation
      • Easy renovation
      • Easy-care and low-maintenance
      • 42 decors
      • 4 formats
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatarkett-id-inspiration-click-solid-30
    • Familia de productoTARKETT
    • Grupo de produtosFlooring - Modular Vinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África
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
    Produtos parecidos