Publicar produtos
Originale Essenza+ (2.5mm)
Tarkett

Originale Essenza+ (2.5mm)

Esta coleção tem certificação Gold C2C®. A solução de pavimento mais sustentável do mercado, o linóleo Originale é feito de 97% de matéria-prima natural e 77% de materiais renováveis. Inspirado na pureza natural do nosso design 100% linho, o Originale funde padrões delicadamente distintos com cores suaves feitas a partir dos pigmentos mais finos. A paleta única de cores tom sobre tom, tira a sua marca da natureza. Tratada com o nosso novo e melhorado tratamento de superfície acrílico non-PU Essenza+.

Especificação
    • Cradle to Cradle certified® Gold
    • Carbon negative from cradle to gate
    • Recyclable post-use
    • Soft colours inspired by nature with carefully selected pigments
    • Essenza+ non-PU acrylic surface treatment with improved durability
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-linoleum-originale-essenza-2-5-mm
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Linoleum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Linóleo
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África