Publicar produtos
Style Emme Silencio (3.8mm)
Tarkett

Style Emme Silencio (3.8mm)

Esta solução acústica oferece uma excelente redução sonora de 19dB. Um design que combina tom sobre tom com um padrão subtil de mármore para moldar um clássico moderno que tem uma qualidade intemporal. Uma das soluções de pavimentos mais sustentáveis do mercado, o nosso linóleo é feito com até 97% de matérias-primas naturais. Tratada com a nossa protecção de superfície única xf² para uma extrema duração, fácil limpeza e manutenção rentável.

Especificação
    • Redução de som de 19dB
    • Bom conforto ao caminhar
    • Combina tom sobre tom com um padrão mármore subtil e acabamento matte
    • Reciclável após utilização
    • Certificação Silver Cradle to Cradle®
    • Tratamento de superfície exclusivo xf² para uma excelente duração e resitência a químicos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-linoleum-style-emme-silencio-3-8-mm
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Linoleum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Linóleo
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África