Publicar produtos
Veneto Sicuro xf² (2.5mm)
Tarkett

Veneto Sicuro xf² (2.5mm)

Classificação de resistência a deslizes R10, para uma aderência segura. Ideal para entradas de edifícios. O efeito patrimonial de mármore com cores vibrantes para um aspecto autêntico. Uma das soluções de pavimentos mais sustentáveis do mercado, o nosso linóleo é feito com até 97% de matérias-primas naturais. Tratada com a nossa protecção de superfície única xf² para uma extrema duração, fácil limpeza e manutenção rentável.

Especificação
    • Resistência a deslizes R-10
    • Efeito patrimonial de mármore com acabamento matte
    • Negativo em carbono desde o início ao fim
    • Reciclável após utilização
    • Certificação Silver Cradle to Cradle®
    • Tratamento de superfície exclusivo xf² para uma excelente duração e resitência a químicos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-linoleum-veneto-sicuro-xf2-2-5mm
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Linoleum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Linóleo
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África