Publicar produtos
Safetred Spectrum
Tarkett

Safetred Spectrum

Traduzido por Google,

Disponível em uma variedade de cores otimistas com chips pontilhados brilhantes, Safetred Spectrum é uma solução de piso ideal para qualquer área que apresente risco de escorregões ou quedas. Uma pega antiderrapante proporciona um alto nível de proteção, enquanto sua superfície reforçada protege contra manchas e facilita a manutenção.

Especificação
    • Optimistic colours with speckled design
    • Slip-resistant R10 grip
    • Reinforced surface for stain resistance
    • Easy to clean and maintain
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-safetred-spectrum
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosSafety Floors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Produtos parecidos

2.1 de 5 estrelas 2.1 (13)
3.2 de 5 estrelas 3.2 (10)