Publicar produtos
Multiflex M
Tarkett

Multiflex M

Traduzido por Google,

O Multiflex M é uma solução confortável para instalações de competição, polidesportivos e lazer com um sistema de instalação solto. Proporcionando o equilíbrio perfeito de absorção de choque e deformação vertical, o Multiflex M pode ser usado em uma grande variedade de atividades esportivas e de condicionamento físico. Sua subconstrução contínua cria uma superfície macia e 100% homogênea. Além disso, sua espessura de 38 mm o torna ideal para projetos de renovação. Nosso tratamento de superfície Sports Lacquer aplicado na fábrica e endurecido por UV oferece extrema resistência ao desgaste e a arranhões, tornando o Multiflex M Evolution um sistema pronto para uso.

Especificação
    • Loose-lay installation system
    • Continuous sub-construction creating soft and 100% homogeneous surface
    • Comfortable solution for competition, multi-sports and leisure facilities
    • Perfect shock absorption and vertical deformation balance (A4 level)
    • Excellent acoustic comfort
    • Ideal for renovation projects: 38mm thickness
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-sports-multiflex-m
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Indoor Sports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11 21
  • Título OmniclassWood Composition Flooring

Disponibilidade da região

Ásia Europa África