Publicar produtos
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
    Tata Steel
    Arquivado

    Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel

    Formawall® is a superior flat faced, secret-fix, insulated wall panel, which is a one fix construction giving a high end architectural appearance. The panel can be laid vertically or horizontally. Available in 70mm, 90mm and 120mm insulation thicknesses and bespoke lengths up to 12m to minimise waste and provide U-values down to 0.17 W/m2K.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaformawall
    • Familia de productoWall Systems
    • Grupo de produtosFormawall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-07-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated wall panels
    • Número OmniClass23-13 33 15
    • Título OmniclassWall Exteriors
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls