Publicar produtos
UNI 28 - Polyurethane insulated sheets
UNI 28 - Polyurethane insulated sheets
UNI 28 - Polyurethane insulated sheets
    Unimetal

    UNI 28 - Polyurethane insulated sheets

    Traduzido por Google,

    Espuma de poliuretano de alta densidade. Filme de poliuretano ou alumínio centesimal.

    Especificação
    • Noise reduction
      Side overlap of a greek and a half
      Excellent walkability
      Elimination of condensation effect

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUNI-28
    • Familia de productoCoverings
    • Grupo de produtosPolyurethane insulated panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Código UNSPSC30
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoComposite panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Título OmniclassMetal Roof Panels
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings